TPS65053EVM-217

TPS65053 評価モジュール

TPS65053EVM-217

ご注文はこちら

概要

The TPS65053-217 Evaluation Module (TPS65053EVM-217) deonstrates the TPS65053 Power Management IC (PMIC)for applications that are powered with one Li Ion or Li Polymer cell and require multiple power rails. The TPS65053 contains two highly efficient step-down switching converters, three low dropout (LDO) linear regulators and a voltage monitor/RESET\ output.

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65053 2 個の DC/DC コンバータと 3 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65053-Q1 車載向け、1.5V ~ 6.5V、2 個の降圧と 3 個の LDO に対応するパワー・マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65053EVM-217 — TPS65053 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65053EVM-217 TPS65053 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65053EVM-217 2007/04/09
証明書 TPS65053EVM-217 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート TPS6505xx 5-Channel Power Management IC With Two Step-Down Converters and Three Low-Input Voltage LDOs データシート (Rev. D) PDF | HTML 2015/01/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。