TPS65051EVM-195

TPS65051 6チャネル電源管理 IC 評価基板、2x DC/DC 付

TPS65051EVM-195

ご注文はこちら

概要

The TPS65051EVM-195 helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65051 PMIC for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS65051 contains two highly efficient step-down switching converters, four low dropout linear regulators (LDO) and additional status I/O pins.

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65050 2 個の DC/DC と 4 個の LDO 搭載、パワー マネージメント IC (PMIC) TPS65051-Q1 車載向け、1.5V ~ 6.5V、2 個の降圧と 4 個の LDO に対応するパワー マネージメント IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65051EVM-195 — TPS65051 6チャネル電源管理 IC 評価基板、2x DC/DC 付

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65051EVM-195 TPS65051 6チャネル電源管理 IC 評価基板、2x DC/DC 付

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6505xEVM-195 (Rev. A) 2007/04/19
証明書 TPS65051EVM-195 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。