TPS650330Q1EVM

TPS650330-Q1 車載カメラ モジュール向け PMIC の評価基板

TPS650330Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS650330Q1EVM は、TPS65033x-Q1 パワー マネージメント IC 向けの評価基板です。この EVM は、 USB から I²C へのオンボード変換アダプタ、電源端子、レギュレータの入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト ポイントを実装しています。

TPS65033x-Q1 デバイスは、自動車用カメラ モジュール向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 個の降圧コンバータと、1 個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは、最大 18.3V の入力電圧範囲に対応し、PoC (power over coax:同軸ケーブルでデータと電力の両方を伝送) に接続可能です。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。この LDO は 300mA を供給することができ、2.2V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作します。これらの降圧コンバータと LDO は個別の電圧入力を使用しており、設計とシーケンシングで最大のフレキシビリティを実現できます。

特長
  • プログラマブルな出力電圧
  • パワーアップとパワーダウンのプログラマブルなシーケンシング
  • プログラム可能なスペクトラム拡散機能のオン/オフ

  • TPS650330Q1EVM
  • Micro-USB ケーブル
以下のものは含まれ ません のでご注意ください:
  • Windows、MacOS、Linux オペレーティング システム搭載コンピュータ
  • TPS65033x-Q1 GUI
  • (オプション)DC電源(5-V~19-V)
    • 電源とGND用のバナナ ケーブル

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650320-Q1 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V、800mA、PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650330-Q1 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V 1.5A PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650331-Q1 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650332-Q1 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650333-Q1 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS650330Q1EVM — TPS650330-Q1 車載カメラ・モジュール向け PMIC の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS650330Q1EVM TPS650330-Q1 車載カメラ・モジュール向け PMIC の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS650330Q1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020/10/24
証明書 TPS650330Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/04/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。