TPS650231EVM-664
TPS650231 評価モジュール
TPS650231EVM-664
概要
The Texas Instruments TPS650231EVM-664 is an integrated power management integrated circuit (IC) for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS650231 contains three highly efficient switching step-down converters, two LDOs, and additional status and I/O pins. The device is controlled via an I2C interface (HPA172)
特長
- Three high-efficiency DC/DC step-down converters (1.7 A/1.2 A/1 A)
- 2 x 200-mA low-dropout (LDO) regulators
- 30-mA RTC (Reel Time Clock) LDO
- 2C Interface (100-ns setup and hold time)
- Dynamic voltage scaling DCDC1
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS650231EVM-664 — TPS650231 評価モジュール
TPS650231EVM-664 — TPS650231 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65023B/TPS650231EVM User's Guide | 2010/10/11 | |||
証明書 | TPS650231EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | TPS650231 Power Management IC for Li-Ion Powered Systems データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2011/09/08 |