TPS650061EVM-584

評価モジュール、2.25MHz、降圧コンバータ、デュアル LDO / SVS 付

TPS650061EVM-584

ご注文はこちら

概要

The TPS650061EVM-584 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS650061 2.25MHz Step-Down Converter, which contains 1 DC/DC switcher, 2 Low Dropout Regulators and a spread sprectrum clock to supress EMI noise. The TPS650061 operates from a 2.3V to 6V supply.

特長
  • Step-Down Converters:
  • VIN Range from 2.3V to 6V
  • Spread Spectrum Clock (SSC) Generation for Reduced EMI
  • 2.25MHz Fixed Frequency Operation
  • 600mA or 1A (TPS650061) Output Current
  • LDOs:
  • VIN Range from 1.6V to 6V
  • Adjustable Output Voltage
  • Up to 300mA Output Current
  • Separate Power Inputs and Enables
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650061 2.25MHz 降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS 搭載パワー マネージメント IC(PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS650061EVM-584 — 評価モジュール、2.25MHz、降圧コンバータ、デュアル LDO / SVS 付

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS650061EVM-584 評価モジュール、2.25MHz、降圧コンバータ、デュアル LDO / SVS 付

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS650061 EVM User's Guide 2010/03/01
証明書 TPS650061EVM-584 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。