TPS63806EVM
TPS63806 大電流、高効率昇降圧コンバータの評価基板
TPS63806EVM
概要
TPS63806EVM は TPS63806 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。評価基板は、1.3V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 2A に達することがあります。ユーザーは、高精度のデバイス イネーブルを含む TPS63806 のさまざまな機能を簡単に評価できます。TPS63806 は小型の 2.3 x 1.4 mm² のWCSP パッケージで出荷されます。
特長
- 実際の昇降圧モード動作で、モード間を自動的かつシームレスに遷移
- 500μA~2A の出力電流で、最大 96% の高効率
- 動作時静止電流:13µA
- 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
- モード選択によるパワーセーブ モード
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS63806EVM — TPS63806EVM
TPS63806EVM — TPS63806EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS63806EVM User's Guide | 2019/08/12 |