TPS63802HDKEVM

TPS63802HDKEVM:ハードウェア開発キット

TPS63802HDKEVM

ご注文はこちら

概要

TPS63802HDKEVMは、最も一般的な昇降圧コンバータのユース ケースを簡単かつ迅速に評価やテストできるように設計されたユニバーサル開発ツールです。ユース ケースには、バックアップ電源、入力電流制限、LEDドライバー、デジタル電圧スケーリング、バイパス モード、精密イネーブルなどが含まれます。ユーザーは複数のジャンパと複数のDIPスイッチを変更し、さまざまなユース ケースを簡単に選択できます。半田付けは不要です。

TPS63802HDKEVMは、TPS63802を使用しており、出力電圧は3.3Vに設定されています。評価基板は、1.8V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 2A に達することがあります。

特長
  • ユニバーサル ツールで、最も一般的な昇降圧コンバータのユース ケースをテストできます
  • ユース ケース:バックアップ電源、入力電流制限、LEDドライバ、デジタル電圧スケーリング、バイパス モード、精密イネーブル
  • 半田付けなしで、ユース ケースの間で迅速に変更できます
  • すべてのユース ケースがテスト済みであり、ユーザー ガイドには、クイック スタート セクション、代表的な性能測定値、各ユース ケースの変更方法に関するガイドラインが掲載されています
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ

 

MOSFET
CSD13302W 1mm x 1mm の WLP 封止、17.1mΩ、12V、シングル、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

アナログ電流センス アンプ
INA180 26V、350kHz、電流センス アンプ LMP8646 -2 ~ 76V、構成可能なゲインと帯域幅、高速電流制限

 

コンパレータ
TLV3012 リファレンス搭載、低消費電力コンパレータ (プッシュプル)

 

ロード スイッチ
TPS22910A アクティブ ローのイネーブル搭載、5.5V、2A、60mΩ のロード スイッチ

 

汎用オペアンプ
TLV521 シングル、5.5V、6kHz、超低静止電流 (350nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

 

理想ダイオードと OR コントローラ
LM66100 FET 内蔵、1.5V ~ 5.5V、1.5A、0.5μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63802HDKEVM — TPS63802 向けハードウェア開発キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63802HDKEVM TPS63802 向けハードウェア開発キット

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS63802HDKEVM - Hardware Development Kit (Rev. A) 2021/06/09
証明書 TPS63802HDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/02/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。