TPS63802EVM

TPS63802 大電流、高効率昇降圧コンバータの評価基板

TPS63802EVM

ご注文はこちら

概要

TPS63802EVM は TPS63802 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。評価基板は、1.3V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。降圧モードと昇圧モードのどちらでも、出力電流を最大 2A に増やすことができます。開発ユーザーは、高精度デバイス イネーブルを含め、TPS63802 のさまざまな機能を簡単に評価できます。TPS63802 は 3 x 2 mm² の HodRod™ QFN パッケージに封止済みです。

特長
  • 実際の昇降圧モード動作で、モード間を自動的かつシームレスに遷移
  • 500µA ~ 2A の出力電流で、最大 96% の高効率
  • 動作時静止電流:11µA
  • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
  • モード選択によるパワーセーブ モード
DC/DC converters
TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63802EVM — TPS63802 大電流、高効率昇降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63802EVM TPS63802 大電流、高効率昇降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS63802EVM (Rev. B) 2019/09/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。