TPS63710EVM-811

TPS63710 低ノイズ、同期整流反転降圧コンバータの評価基板

TPS63710EVM-811

ご注文はこちら

概要

TPS63710EVM-811 評価基板 (EVM) は、TPS63710 低ノイズ、1A 反転降圧コンバータを評価します。この EVM は、3.1V ~ 14V の入力電圧から、最大 1A の出力電流時に -1.8V の出力を生成します。TPS63710 は、特殊な低 1/f ノイズ回路を使用した強制 PWM モードで動作し、データコンバータなどの敏感なアナログ回路にクリーンな電力を供給します。

特長
  • 低い 1/f ノイズ設計
  • 入力電圧範囲:3.1V ~ 14V
  • 出力電圧 -1.8 V
  • 出力電流 1A
DC/DC converters
TPS63710 3x3 WSON パッケージ封止、低ノイズ、1A、反転型同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63710EVM-811 — TPS63710 低ノイズ反転型同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63710EVM-811 TPS63710 低ノイズ反転型同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC699.ZIP (348 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63710EVM-811 User's Guide 2017/09/01
証明書 TPS63710EVM-811 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。