TPS63070EVM-693
TPS63070 昇降圧コンバータ評価モジュール
TPS63070EVM-693
概要
TPS63070EVM-693 は TPS63070 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。TPS63070EVM-693 は、TPS63070 の調整可能なバージョンを使用しており、出力電圧は 3.3V/5.0V に設定されています。出力電圧は VSELピンにより選択できます。評価基板は、2.0V ~ 16V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 2A に達することがあります。
特長
- 最大 93% の効率
- 入力電圧範囲:2.0V ~ 16V
- 降圧モードおよび昇圧モードで 2A の出力電流 (Vin = 3.3V、Vout = 5V)
- VSEL ピンにより出力電圧を簡単に変更できます
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS63070EVM-693 — TPS63070 昇降圧コンバータの評価モジュール
TPS63070EVM-693 — TPS63070 昇降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS63070EVM-693 User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2018/03/26 | ||
| 証明書 | TPS63070EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |