TPS630702EVM

TPS630702 3.6A スイッチ電流搭載、2V から 16V への昇降圧コンバータの評価基板

TPS630702EVM

ご注文はこちら

概要

TPS630702EVM は TPS630702 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。TPS630702EVM は、TPS630702 を使用しており、出力電圧は 3.3V/5.0V に設定されています。出力電圧は VSELピンにより選択できます。評価基板は、2.0V ~ 16V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 2A に達することがあります。

特長
  • 実際の昇降圧モード動作で、モード間を自動的かつシームレスに遷移
  • 500μA ~ 2A の出力電流で、最大 96% の高効率
  • 動作時静止電流:13μA
  • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
  • モード選択によるパワーセーブ モード
  • 放電機能
DC/DC converters
TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS630702EVM — TPS630702 昇降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS630702EVM TPS630702 昇降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS630702EVM User's Guide 2019/08/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。