TPS63050EVM-679
超小型シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、評価モジュール
TPS63050EVM-679
概要
The TPS63050EVM-679 is a customer evaluation module for the TPS63050. The TPS63050 is a small 2.5mm by 2.5mm, RMW package buck-boost regulator with 1A switches. This EVM is set to an output voltage of 3.3V. Being a buck-boost, the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM maintains the 3.3V output voltage and up to 500mA of output current. This EVM allows the user to evaluate the IC's several functions and performance such as power good, current limit, and efficiency.
特長
- 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 500 mA Output Current
- Adjustable Current Limit
購入と開発の開始
評価ボード
TPS63050EVM-679 — 超小型シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、評価モジュール
TPS63050EVM-679 — 超小型シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | User's Guide for TPS63050EVM-679 | 2015/07/13 | |||
| 証明書 | TPS63050EVM-679 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |