TPS63050EVM-180
昇降圧レギュレータ評価モジュール
TPS63050EVM-180
概要
The TPS63050EVM-180 is a customer evaluation module for the TPS63050. The TPS63050 is a small 1.6mm by 1.2mm, WCSP package buck-boost regulator with 1A switches. This EVM is set to an output voltage of 3.3V. Being a buck-boost the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM maintains the 3.3V output voltage and up to 500mA of output current. This EVM allows the user to evaluate the ICs several functions and performance such as power good, current limit, and efficiency.
特長
- 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 500 mA Output Current
- Adjustable Current Limit
- Programmable Soft Start
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS63050EVM-180 — TPS63050 DSBGA 昇降圧レギュレータの評価モジュール
TPS63050EVM-180 — TPS63050 DSBGA 昇降圧レギュレータの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | User's Guide for TPS63050EVM-180 | 2013/07/12 | |||
| 証明書 | TPS63050EVM-180 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |