TPS63030EVM-417

TPS63030、5.5V 入力、3.3V 出力、0.5A 評価モジュール

TPS63030EVM-417

ご注文はこちら

概要

The TPS63030EVM-417 facilitates evaluation of the TPS63030 High Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter. The TPS63030 regulates a constant output voltage and operates in either step down or boost mode.

特長
  • Efficiency: 96% (max)
  • Input voltage: 1.8V to 5.5V
  • Output voltage: 1.2V to 5.5V
  • Output current: 0.6A (max) in buck mode @ 3.3V
  • Output current: 0.4A (max) in boost mode @ 3.3V
  • Quiescent current: 50µA (max)
  • Switching Frequency: 2.4MHz
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63030 1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63030EVM-417 — TPS63030、5.5V 入力、3.3V 出力、0.5A 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63030EVM-417 TPS63030、5.5V 入力、3.3V 出力、0.5A 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63030 Evaluation Module User’s Guide 2008/12/03
証明書 TPS63030EVM-417 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。