TPS630250EVM-553

TPS630250 DSBGA パッケージ封止、4A スイッチ昇降圧レギュレータの評価基板

TPS630250EVM-553

ご注文はこちら

概要

TPS63025xEVM-553 を採用すると、2.5MHz (代表値) で動作するフル統合型昇降圧コンバータである TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS63025 デバイス・ファミリのテストと評価を実施できます。

TPS63025x デバイスは、昇降圧トポロジで使用できる、高効率、低静止電流のデバイスです。これらのデバイスは、入力電圧が出力電圧よりも高いことも低いこともあるアプリケーションに適しています。出力電流はそれぞれ、最大 2A (昇圧モード)、4A (降圧モード) を供給可能

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 入力電圧範囲全体で 2A の出力電流
  • 昇降圧モードで最大 95% の効率
  • スイッチング周波数:2.5MHz (代表値)
  • 動作時の静止電流:35μA
DC/DC converters
TPS630250 3.7mm² の DSBGA パッケージ封止、4A スイッチのシングル インダクタ昇降圧コンバータ TPS630251 WCSP パッケージ封止、4A スイッチ シングルインダクタ昇降圧コンバータ TPS630252 WCSP パッケージ封止、4A スイッチ シングルインダクタ昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS630250EVM-553

TPS630250 DSBGA パッケージ封止、4A スイッチ昇降圧レギュレータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS630250EVM-553

TPS630250 DSBGA パッケージ封止、4A スイッチ昇降圧レギュレータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS630250EVM-553 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS63025xEVM-553 2014/04/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。