TPS63020EVM-487
評価モジュール・ボード、4A スイッチ付き TPS63020 バックブースト・コンバータ用
TPS63020EVM-487
概要
Buck-Boost Converter with 4A Switch Evaluation Module Board
The TPS63020EVM-487 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS63020 Buck-Boost Converter with 4A Switch. The TPS63020EVM-487 operates from a 1.8V to 5.5V supply and provides a 3.3V output.特長
- Input voltage: 1.8V to 5.5V
- Adjustable Vout: 1.2V to 5.5V
- Switch current rating 4A
- Dynamic switch current limit
- Efficiency: >93% over wide Vin range (max)
- Package: 14-pin QFN , 3mm x 4 mm x 1 mm
- Operating frequency: 2.4MHz, synchronizable (±20%)
- Automatic transition between Step Down and Boost Mode
- Very low typical quiescent current (<50µA)
- Power Save Mode for improved efficiency at light loads
- Over-temperature protection
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS63020EVM-487 — 評価モジュール・ボード、4A スイッチ付き TPS63020 バックブースト・コンバータ用
TPS63020EVM-487 — 評価モジュール・ボード、4A スイッチ付き TPS63020 バックブースト・コンバータ用
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS63020EVM-487 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS63020EVM-487 User's Guide | 2010/04/19 |