TPS62A204QEVM-116
TPS62A204-Q1 評価基板
TPS62A204QEVM-116
概要
TPS62A204QEVM-116 は、高効率とコンパクトな設計サイズに最適化された車載用同期ステップダウン バック コンバータの TPS62A20XQ ファミリ向けの評価基板です。TPS62A204QEVM-116 は、最大 4A の出力電流を供給します。この評価基板は、TPS62A20x-Q1 と TPS62A2Nx-Q1 シリーズに使用できます。
特長
- 入力電圧範囲:2.75V ~ 6V
- 可変出力電圧範囲:0.4V ~ 3.6V
- 静止電流:33µA 未満
- 出力電圧精度:0.8% (-40°C ~ 150°C)
- スイッチング周波数:1.5MHz ~ 4MHz
- パワー セーブ モードまたは PWM オプションが利用可能
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62A204QEVM-116 — TPS62A204-Q1 評価基板
TPS62A204QEVM-116 — TPS62A204-Q1 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62A204-Q1 降圧コンバータの評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026/01/14 |
| 証明書 | TPS62A204QEVM-116 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/10/20 |