TPS62A02PEVM-018

TPS62A02 評価基板

TPS62A02PEVM-018

ご注文はこちら

概要

TPS62A0xPEVM-018 と TPS62A0xAPEVM-018 を使用すると、2.9mm × 2.8mm の SOT23-6 パッケージに封止した、それぞれ 1A と 2A の降圧コンバータである TPS62A0xP と TPS62A0xAP の各ファミリを評価できます。この評価基板は 2.5V ~ 5.5V の入力電圧を変換し、目的の出力電圧の安定化を維持します。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 2 A の出力電流
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.6V ~ VIN
  • 静止電流:23μA 未満
  • 0℃ ~ 125℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
DC/DC converters
TPS62A02 SOT563 と SOT23 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62A02PEVM-018 — TPS62A02 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62A02PEVM-018 TPS62A02 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62A0xPEVM-018 and TPS62A0xAPEVM-018 Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 2023/11/28
証明書 TPS62A02PEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。