TPS62A02AQEVM-140
TPS62A02A-Q1 評価基板
TPS62A02AQEVM-140
概要
TPS62A02A-Q1 評価基板 (EVM) は、高効率でコンパクトなサイズを実現するよう設計された、車載用、同期整流、降圧 DC/DC コンバータを評価します。TPS62A02A-Q1 は最大 2A の出力電流を供給します。このバリアントは、負荷電流範囲全体で強制 PWM モード (FPWM) で動作します。この EVM は 1.6mm x 1.6 mm の SOT563 パッケージで供給されます。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 可変出力電圧範囲:0.6V ~ VIN
- 100% モード動作•静止電流:28.5µA 未満
- フィードバック精度:1.5% (-40°C ~ 125°C)
- スイッチング周波数:2.2MHz (PWM)
- パワー セーブ モードまたは PWM オプションが利用可能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62A02AQEVM-140 — TPS62A02A-Q1 評価基板
TPS62A02AQEVM-140 — TPS62A02A-Q1 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62A02-Q1 and TPS62A02A-Q1 Buck Converter Evaluation Modules | PDF | HTML | 2025/04/17 | ||
| 証明書 | TPS62A02AQEVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/04/22 |