TPS62A02AEVM-197
強制 PWM モード動作に対応、5.5V、2A 出力、フィードバック精度 1% の同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62A02AEVM-197
概要
TPS62A02AEVM-197 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A02A を容易に評価できます。これは、1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージ (高さ 0.6mm) に封止した、フィードバック精度が 1% の 2.0A 降圧型コンバータです。この評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。この回路は、専有面積が 42.3mm²、最大の高さが 1.5mm です。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 2.0 A の出力電流
- ソリューションの最大の高さは 1.5 mm
- 42.3 mm² のトータル ソリューション サイズ
- 0℃ ~ 85℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62A02AEVM-197 — 強制 PWM モード動作に対応、5.5V、2A 出力、フィードバック精度 1% の同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62A02AEVM-197 — 強制 PWM モード動作に対応、5.5V、2A 出力、フィードバック精度 1% の同期整流降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62A02 and TPS62A02A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/05/25 |