TPS62933EVM
TPS62933 3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62933EVM
概要
TPS62933EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータである TPS62933 を評価できます。このコンバータは、3.8V ~ 30V の入力に対応し、5V で 3A を供給します。TPS62933 は、5V、12V、19V、24V のバス電源レールを使用して動作するシステムに適しています。この評価基板 (EVM) は、最大 3A の連続出力電流、0.8V ~ 22V の出力電圧、最大 98% のデューティ サイクル動作をサポートしています。このデバイスは、高速過渡応答や優れたライン レギュレーションとロード レギュレーションを意図して、固定周波数ピーク電流制御モードを採用しています。最適化済みの内部ループ補償を採用した結果、幅広い出力電圧範囲と動作周波数範囲にわたって外付け補償部品が不要になっています。パルス周波数変調 (PFM) モードを使用すると、軽負荷効率を最大限に高めることができます。低消費電力動作で長いバッテリ寿命を実現しようとする場合、ULQ™ (超低静止電流) 機能は非常に有益です。RT ピンを使用して構成を行うと、スイッチング周波数を 200kHz ~ 2.2MHz の範囲内で設定できるので、システムの効率、フィルタのサイズ、帯域幅を最適化できます。
特長
- 3.8V ~ 30V の入力電圧範囲
- 出力電圧範囲:0.8V ~ 22V
- 最大 3A の出力電流
- PFM、PSM、Eco-Mode
- 選択可能な周波数:200 kHz ~ 2.2 MHz
- 1.6mm x 2.1mm の 8 ピン SOT-583 パッケージ
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62933EVM — TPS62933 3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62933EVM — TPS62933 3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、同期整流降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62933EVM-129 3-A Regulator Evaluation Module | PDF | HTML | 2021/06/02 | ||
| 証明書 | TPS62933EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/06/18 |