TPS629211-Q1EVM
TPS629211-Q1 SOT-583 パッケージ封止、3V〜10V 入力、1A、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータの評価基板
TPS629211-Q1EVM
概要
TPS629211-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 1A 降圧コンバータである TPS629211-Q1 を評価できます。この EVM (評価基板) は、3V ~ 10 V の入力電圧範囲を受け入れ、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629211-Q1 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに 10V 以下の入力電圧や 1 ~ 4 セルのリチウム バッテリ パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。
特長
- 4-µA の静止電流(IQ)
- SOT-583 パッケージ
- 3V ~ 10V の入力電圧範囲
- 3.3V の出力電圧
- 出力電流:1A
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS629211-Q1EVM — TPS629211-Q1 evaluation module 3-V to 10-V input, 1-A, low IQ buck converter in SOT-583 package
TPS629211-Q1EVM — TPS629211-Q1 evaluation module 3-V to 10-V input, 1-A, low IQ buck converter in SOT-583 package
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS629211-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/09/15 | |||
| 証明書 | TPS629211-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/12/16 |