TPS629210-Q1EVM
TPS629210-Q1 SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A DCS 制御、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータの評価基板
TPS629210-Q1EVM
概要
TPS629210-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 1A 降圧コンバータである TPS629210-Q1 を評価できます。この EVM (評価基板) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲を受け入れ、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629210-Q1 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに 12V 入力電圧や 1 ~ 4 セルのリチウム バッテリ パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。
特長
- 4 µA IQ
- SOT-583 パッケージ
- 17V の入力電圧範囲
- 3.3V の出力電圧
- 出力電流:1A
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS629210-Q1EVM — TPS629210-Q1 evaluation module 3-V to 17-V, 1-A DCS control low-IQ buck converter in SOT-583
TPS629210-Q1EVM — TPS629210-Q1 evaluation module 3-V to 17-V, 1-A DCS control low-IQ buck converter in SOT-583
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS629210-Q1EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/05/25 | ||
| 証明書 | TPS629210-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/06/02 |