TPS629203EVM
TPS629203 SOT-583 封止、3V ~ 17V 入力、300mA、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS629203EVM
概要
TPS629203-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 300mA 降圧コンバータである TPS629203-Q1 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲に対応し、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629203 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに 12V 入力電圧 (Vin) や 1 ~ 4 セルのリチウム バッテリ パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。
特長
- 4-µA の静止電流(IQ)
- SOT-583 パッケージ
- 3V ~ 17V の入力電圧範囲
- 3.3V の出力電圧
- 300mA の出力電流
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS629203EVM — TPS629203 evaluation module 3-V to 17-V input, 300-mA, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter
TPS629203EVM — TPS629203 evaluation module 3-V to 17-V input, 300-mA, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS629203 Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/01/28 | ||
| 証明書 | TPS629203EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/01/31 |