TPS62916EVM

TPS62916 17VIN、6A、低ノイズ、低リップル降圧コンバータの評価基板

TPS62916EVM

ご注文はこちら

概要

TPS62916 評価基板 (EVM) (BSR265) を使用すると、TPS62916 を評価できます。この製品は、低ノイズ (20μVRMS 未満)、低リップル (10μVRMS 未満) の降圧パワー コンバータであり、超薄型クワッド フラットパック リードなしの HotRod™ (VQFN-HR) パッケージに封止済みです。TPS62916EVM は 6A の TPS62916 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧で動作し、1.2V の出力電圧を供給します。

特長

低ノイズ:20µVRMS 未満
低出力電圧リップル:10µVRMS 未満
入力電圧範囲:3V ~ 17V
出力電流:6A

DC/DC converters
TPS62914 フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17V VIN (入力電圧)、4.5A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ TPS62914-Q1 車載用、フェライト ビーズ フィルタ内蔵、3V ~ 17V 入力、4.5A 低ノイズ降圧コンバータ TPS62916 フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17VIN (入力電圧)、6A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ TPS62916-Q1 車載用、フェライト ビーズ フィルタ内蔵、3V ~ 17V 入力、6A 低ノイズ降圧コンバータ TPS62916E 拡張温度範囲対応、17V Vin (入力電圧)、6A、低ノイズ、低リップル、降圧コンバータ TPS62918 フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17V VIN (入力電圧)、8A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ TPS62918-Q1 車載用、フェライト ビーズ フィルタ内蔵、3V ~ 17V 入力、8A 低ノイズ降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62916EVM — TPS62916 evaluation module for 17-VIN, 6-A low-noise low-ripple buck converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62916EVM TPS62916 evaluation module for 17-VIN, 6-A low-noise low-ripple buck converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62916 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/10/23
証明書 TPS62916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/10/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。