TPS62913-IBB-EVM
TPS62913 17V、低ノイズ、低リップル、反転型昇降圧構成コンバータの評価基板
TPS62913-IBB-EVM
概要
TPS62913-IBB-EVM (BSR161A) 評価基板(EVM)を使用すると、2A の TPS62912 と 3A の TPS62913 を評価できます。これらの製品は互いにピン互換で、2mm x 2mm の小型 QFN パッケージに封止済み、低リップル (10μVRMS 未満)、低ノイズ (20μVRMS 未満) という特長があり、反転型昇降圧 (inverting buck-boost:IBB) トポロジで使用できます。TPS62913-IBB-EVM は、3A の TPS62913 を使用し、3V ~ 11.5V の入力電圧範囲で動作して、-5V の出力電圧を供給します。一般的に、通信インフラ向けの光学モジュールのほか、医療、試験と測定、航空宇宙、防衛の各アプリケーション向けの計測アンプやオペアンプなど、負の出力電圧を必要とし、ノイズに敏感な回路は、低ノイズを目的として低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータを採用しますが、超低ノイズという特長がある TPS6291x は、LDO に対する高効率の代替品として採用できます。
特長
- 20μVRMS 未満のノイズ
- 低リップルの反転型昇降圧出力
- 17V の入力電圧範囲
- 800mA の出力電流
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62913-IBB-EVM — TPS62913 evaluation module 17-V, low-noise, low-ripple, inverting buck-boost configuration converter
TPS62913-IBB-EVM — TPS62913 evaluation module 17-V, low-noise, low-ripple, inverting buck-boost configuration converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62913 Inverting Buck Boost EVM User Guide | PDF | HTML | 2021/07/02 | ||
| 証明書 | TPS62913-IBB-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/06/01 |