TPS62903-Q1EVM
TPS62903 3V ~ 18V、3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62903-Q1EVM
概要
TPS6290x-Q1 (BSR196) 評価基板 (EVM) を採用すると、TPS6290x-Q1 を容易に評価できます。これらの製品は、ウェッタブル フランク付き、2.2mm x 2mm の小型 VQFN パッケージに封止した、1A、2A、3A のピン互換降圧コンバータです。BSR196-003 は、3A の TPS62903-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR069-002 は、2A の TPS62902-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.8V の出力電圧を生成します。BSR069-001 は、1A の TPS62901-Q1 を使用して、最大 18V の入力電圧から 3.3V の出力電圧を生成します。TPS6290x-Q1 は、高効率、低静止電流 (IQ)、AEC-Q100 グレード 1 認証取得済み降圧コンバータであり、ADAS、ボディ エレクトロニクスとライティング、インフォテインメントとクラスタ、ハイブリッド車、電気自動車、パワートレインの各システムなど、さまざまな車載アプリケーションで使用できます。ほかに、12V 入力電圧、または 1 ~ 4 セルのリチウム バッテリ パックを使用する任意のアプリケーションにも対応します。
特長
- 4µA (IQ)
- 81mm2 のトータル ソリューション サイズ
- 3V ~ 18V の入力電圧範囲
- 1.2V の出力電圧
- 3A の出力電流
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62903-Q1EVM — TPS62903 evaluation module for 3-V to 18-V, 3-A low-IQ synchronous buck converter
TPS62903-Q1EVM — TPS62903 evaluation module for 3-V to 18-V, 3-A low-IQ synchronous buck converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6290x-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/05/02 | ||
| 証明書 | TPS62903-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/05/04 |