TPS62901-Q1EVM

TPS62901 3V ~ 18V、1A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62901-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS62902-Q1 (BSR196) 評価基板 (EVM) を採用すると、各種関連製品を容易に評価できます。これらの製品は、ウェッタブル フランク付き、2.2mm x 2mm の小型 VQFN パッケージに封止した、1A、2A、3A のピン互換降圧コンバータです。BSR196-003 は、3A の TPS62903-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR196-002 は 2A の TPS62902-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.8V の出力電圧を生成します。BSR196-001 は、1A の TPS62901-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 3.3V の出力電圧を生成します。

特長
  • 4 μA IQ
  • 81mm2 のトータル ソリューション サイズ
  • 入力電圧範囲:3V ~ 18V
  • 出力電流:1A
DC/DC converters
TPS62901-Q1 車載、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 18V、1A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ TPS62902-Q1 車載、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 18V、2A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ TPS62903-Q1 車載対応、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 18V、3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62901-Q1EVM — TPS62901 3V ~ 18V、1A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62901-Q1EVM TPS62901 3V ~ 18V、1A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6290x-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/05/02
証明書 TPS62901-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/06/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。