ユーザー ガイドが入手可能です。ご注文
TPS62883EVM-010
TPS62883 評価基板
TPS62883EVM-010
概要
TPS62883 評価基板 (EVM) は、車載アプリケーションを想定した 2 相降圧コンバータである TPS6288x-Q1 の動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6V の入力電圧を 0.5% の精度で 0.75V の安定化出力電圧に変換し、最大 30A の出力電流を供給します。
特長
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
- ドループ補償
- I2C 互換インターフェイス
- オプションのスタック動作
- 差動リモート センシング
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード