TPS6286B10EVM-049
TPS6286B10 評価基板
TPS6286B10EVM-049
概要
TPS6286B10EVM-049 は、TPS6286B10 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、この評価基板 (EVM) を使用して、TPS6286B08 デバイスを評価することもできます。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を安定化出力電圧に変換します。TPS6286B10EVM-049 の場合、出力電流は最大 10A を供給できます。
特長
- DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
- 内部の HS/LS (ハイサイドとローサイド) パワー MOSFET は、いずれも抵抗が 8mΩ
- 動作時静止電流:4μA
- I2C 経由で動的電圧スケーリング (DVS) 用に出力電圧範囲を利用可能
- 出 力電圧範囲:0.4V ~1.675V (5mV ステップ)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS6286B10EVM-049 — TPS6286B10 evaluation module
TPS6286B10EVM-049 — TPS6286B10 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6286B10 Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/07/17 | ||
| 証明書 | TPS6286B10EVM-049 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/07/05 |