TPS62867EVM-121

精度 1%、5.5V 入力、6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62867EVM-121

ご注文はこちら

概要

TPS62867EVM-121 は、TPS62867 の評価に役立つ評価基板 (EVM) です。この製品は、6A
降圧コンバータであり、DCS-Control™ を搭載し、超小型の 1.5mm x 2.5mm QFN パッケージに封止済みです。この評価基板が供給するのは 0.9V の
出力電圧であり、その精度は 1% です。2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲を受け入れます。TPS62867 は高
効率の小型ソリューションであり、以下のようなスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) コンバータに適しています。
カメラ モジュール、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、光学モジュール。

特長
  • 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 1% の帰還または出力電圧精度 (全温度範囲)
  • 出力電流:6A
  • ピン互換性のある 4A のデバイスは TPS62865
  • QFN パッケージ
DC/DC converters
TPS62865 1.5 x 2.5mm の QFN パッケージに封止した 2.4V ~ 5.5V、4A、同期整流降圧コンバータ TPS62867 1.5 x 2.5mm の QFN パッケージに封止した 2.4V ~ 5.5V 入力、6A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62867EVM-121 — 精度 1%、5.5V 入力、6A 出力、降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62867EVM-121 精度 1%、5.5V 入力、6A 出力、降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62867EVM-121 Evaluation Module PDF | HTML 2021/04/14
証明書 TPS62867EVM-121 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020/11/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。