TPS62866EVM-051
I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価基板
TPS62866EVM-051
概要
TPS62866EVM-051 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62866 を評価できます。この製品は、6A 降圧コンバータであり、1.05mm x 1.78mm の小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.5mm ピッチを採用しています。この評価基板は、1% の精度で、I2C 経由でプログラマブルな 0.4V ~ 1.675V の出力を実現しており、入力電圧範囲は 2.4V ~ 5.5V です。TPS62866 は、FPGA、カメラ モジュール、SSD (ソリッド ステート ドライブ) などスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (POL) コンバータに適した、高効率で電力密度の高いソリューションです。
特長
- 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- I2C を使用する、0.4V ~ 1.675V のプログラマブル出力電圧
- 出力電流:6A
- 39.2mm² のトータル ソリューション サイズ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62866EVM-051 — I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価モジュール
TPS62866EVM-051 — I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62866EVM-051 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/07/08 | ||
| 証明書 | TPS62866EVM-051 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/04/11 |