TPS628610EVM-109

I2C/VSEL インターフェイス搭載 1A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS628610EVM-109

ご注文はこちら

概要

TPS628610EVM-109 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS628610 を評価できます。この製品は、1A 降圧コンバータであり、0.7mm x 1.4mm の小型パッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この EVM は、1% の精度で、I2C 経由でプログラマブルな 0.4V ~ 1.9875V の出力を実現しており、入力電圧範囲は 1.8V ~ 5.5V です。TPS628610 は、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。

特長
  • 1.8V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 1.0V の出力電圧 (調整可能)、1% の精度
  • 出力電流:1A
  • ソリューションの最大の高さは 0.6mm
  • 10mm² のトータル ソリューション サイズ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62861 I2C/VSEL インターフェイス搭載、1.75V ~ 5.5V 入力、超低静止電流 (IQ)、1A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS628610EVM-109 — I2C/VSEL インターフェイスを備えた 1A 同期整流降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS628610EVM-109 I2C/VSEL インターフェイスを備えた 1A 同期整流降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS6286x0EVM-109 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2020/09/22
証明書 TPS628610EVM-109 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/03/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。