TPS628600EVM-109

I2C インターフェイス搭載 5.5V 入力、0.6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TPS628600EVM-109

ご注文はこちら

概要

TPS628600EVM-109 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS628600 を評価できます。この製品は、0.6A 降圧コンバータであり、0.7mm x 1.4mm のパッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この EVM は、1% の精度で、I2C 経由でプログラマブルな 0.4V ~ 1.9875V の出力を実現しており、入力電圧範囲は 1.8V ~ 5.5V です。TPS628610 は、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。

特長
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
  • 1% 精度の出力電圧
  • 0.6 A の出力電流
  • ソリューションの最大の高さは 0.6mm
  • 10-mm2 トータル ソリューション サイズ
DC/DC converters
TPS62860 I2C/VSEL インターフェイス搭載、1.75V ~ 5.5V 入力、超低静止電流 (IQ)、0.6A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS628600EVM-109 — I2C インターフェイス搭載 5.5V 入力、0.6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS628600EVM-109 I2C インターフェイス搭載 5.5V 入力、0.6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6286x0EVM-109 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2020/09/22
証明書 TPS628600EVM-109 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。