TPS628523HAQEVM-070
TPS62852X-Q1 の評価基板
TPS628523HAQEVM-070
概要
TPS628523HAQEVM-070は、 TPS628521-Q1、 TPS628522-Q1 および TPS628523-Q1 の各降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストするのを支援できる設計を採用しています。この評価モジュール(EVM)は、2.7V ~ 6V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。この評価モジュール(EVM)に搭載しているICはTPS628523HAWDLSRQ1であり、負荷電流範囲全体にわたって強制PWMモード(FPWM)で動作します。TPS628523HAQEVM-070 は、2.0mm × 1.5mm QFNパッケージに封止されたICです。
特長
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
- 出力電流:3A
- フィードバック精度:1%(- 40°C~150°C)
- FPWM モード
- 2.0mm × 1.5mm × 2mm の QFN パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62852X-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025年 1月 24日 | |||
証明書 | TPS628523HAQEVM-070 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 12月 2日 |