TPS628512EVM-139
2.7V~6V、2A 降圧コンバータ、SOT583パッケージ評価ボード
TPS628512EVM-139
概要
TPS628512EVM-139 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62851x デバイスを評価できます。TPS62851x デバイスは、高周波の同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション サイズと高効率向けに最適化済みです。これらのデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧変換を実施することを重視しています。中負荷から高負荷の場合、このコンバータは PWM モードで動作し、軽負荷時はパワー セーブ モード動作に自動的に移行することにより、負荷電流範囲全体で高効率を維持します。 このデバイスは、ピンを含めて 2.1mm × 1.6mm の SOT583 パッケージに封止済みです。
特長
- 2.7V ~ 6V の入力電圧範囲
- ±1% の出力電圧精度
- 2 A の出力電流
- 静止電流の代表値は 15μA
- アクティブ出力放電
購入と開発の開始
評価ボード
TPS628512EVM-139 — 2.7V~6V、2A 降圧コンバータ、SOT583パッケージ評価ボード
TPS628512EVM-139 — 2.7V~6V、2A 降圧コンバータ、SOT583パッケージ評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62851xEVM-139 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/24 | ||
| 証明書 | TPS628512EVM-139 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/07/27 |