TPS62842EVM-103

静止電流 (IQ) 60nA、DGR パッケージ、高効率、750mA 降圧コンバータの評価基板

TPS62842EVM-103

ご注文はこちら

概要

TPS62842EVM-103 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62842DGR を評価できます。この製品は、静止電流 (IQ) が 60nA の 750mA 降圧コンバータで、放熱性能に優れた HVSSOP パッケージに封止済みです。この評価基板は、より高い 1.8V ~ 6.5V の入力電圧を 1.8V ~ 3.6V の出力電圧に変換する回路を搭載しています。TPS62842DGR の静止電流 (IQ) は非常に小さいので、 ビル オートメーション、メーター、IoT (モノのインターネット) など、電流消費が非常に小さい状態に対応している各種システムで、長いバッテリ動作時間を実現できます。

特長
  • 1.8V ~ 6.5V の入力電圧範囲
  • 750mA の出力電流
  • 60nA の静止電流
  • 放熱強化 HVSSOP パッケージ
DC/DC converters
TPS62840 60nA の静止電流 (IQ)、1.8V ~ 6.5VIN、高効率の 750mA 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62842EVM-103 — Evaluation board for TPS62842

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62842EVM-103 Evaluation board for TPS62842

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62842EVM-103 User's Guide PDF | HTML 2019/08/28
証明書 TPS62842EVM-103 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/11/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。