TPS62841-2EVM123
TPS62841/TPS62842 60nA IQ、DGR パッケージ、750mA 降圧コンバータの評価基板(2 回路)
TPS62841-2EVM123
概要
TPS62841-2EVM123 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS6284XDGR を評価できます。この製品は、静止電流 (IQ) が 60nA の 750mA 降圧コンバータで、放熱性能に優れた HVSSOP パッケージに封止済みです。EVMには、1.8V~6.5Vの高い入力電圧から0.8V~3.6Vの出力電圧を生成する2つの独立した回路が含まれています。TPS6284XDGRはIQが極めて低いため、ビルディング オートメーション、メータリング、モノのインターネット(IoT)など、消費電流が極めて少ないシステム向けに、長いバッテリ寿命を提供します。
特長
- 1.8V ~ 6.5V の入力電圧範囲
- 750mA の出力電流
- 60nA の静止電流
- 放熱強化 HVSSOP パッケージ
- 0.8V ~ 3.6V の出力電圧範囲をサポートする 2 個の独立回路
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62841-2EVM123 — TPS62841/TPS62842 60nA IQ、DGR パッケージ、750mA 降圧コンバータの評価基板(2 回路)
TPS62841-2EVM123 — TPS62841/TPS62842 60nA IQ、DGR パッケージ、750mA 降圧コンバータの評価基板(2 回路)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62841-2EVM123 EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/03 |