TPS6283810EVM-078

超小型チップスケール パッケージ、出力精度 1%、3A 降圧コンバータの評価基板

TPS6283810EVM-078

ご注文はこちら

概要

TPS6283810EVM-078 を使用すると、TPS6283810 を評価できます。この製品は、DCS-Control を採用した 3A 降圧コンバータであり、1.2mm x 0.8mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS6283810 は、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (POL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。

特長
  • 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 1% 精度の 1V 出力電圧
  • 3 A の出力電流
  • ソリューションの最大の高さは 1mm
  • ソリューション全体のサイズ:24.5mm2
DC/DC converters
TPS6283810 1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS6283810EVM-078 — 超小型チップスケール・パッケージ、出力精度 1% 、3A 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS6283810EVM-078 超小型チップスケール・パッケージ、出力精度 1% 、3A 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6283810EVM-078 EVM User's Guide 2018/11/26
証明書 TPS6283810EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/02/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。