TPS628304ADRLEVM

TPS628304A SOT583 パッケージ、4A、降圧コンバータの評価基板

TPS628304ADRLEVM

ご注文はこちら

概要

TPS628304ADRLEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、1.6 mm x 2.1 mm x 0.6 mm の SOT583 パッケージに封止した 4.0A 降圧コンバータである TPS628304A を評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS628304A は、入力ノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵した同期整流降圧コンバータで、優れた EMI 特性を達成できるように最適化済みです。DCS-Control トポロジをベースとしており、出力静電容量が小さく、高速過渡応答を実現します。

特長
  • 入力電圧範囲:2.25V ~ 5.5V
  • 4.0 A の出力電流
  • CISPR 11 class A/B 準拠
  • 30mm2 のトータル ソリューション サイズ
  • 1% のフィードバック精度
DC/DC converters
TPS628304 小型 QFN と SOT583 の各パッケージ封止、1% 精度、2.25V ~ 5.5V、4A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS628304ADRLEVM — TPS628304A evaluation module for 4-A step-down converter in SOT583 package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS628304ADRLEVM TPS628304A evaluation module for 4-A step-down converter in SOT583 package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62830xDRLEVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023/12/06
証明書 TPS628304ADRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/07/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。