TPS628303ARZEREVM
TPS628303A 1.0mm x 2.0mm の QFN パッケージ封止、3A 降圧コンバータの評価基板
TPS628303ARZEREVM
概要
TPS628303ARZEREVM 評価基板 (EVM) を使用すると、1.0mm x 2.0mm x 0.8mm の QFN パッケージに封止した 3A 降圧コンバータである TPS628303A を評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS628303A は、入力ノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵した同期整流降圧コンバータで、優れた EMI 特性を達成できるように最適化済みです。DCS-Control トポロジをベースとしており、出力静電容量が小さく、高速過渡応答を実現します。
特長
- 入力電圧範囲:2.25V ~ 5.5V
- 3 A の出力電流
- CISPR 11 class A/B 準拠
- 30mm² の合計ソリューション サイズ
- 1% のフィードバック精度
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS628303ARZEREVM — TPS628303A 1.0mm x 2.0mm の QFN パッケージ封止、3A 降圧コンバータの評価基板
TPS628303ARZEREVM — TPS628303A 1.0mm x 2.0mm の QFN パッケージ封止、3A 降圧コンバータの評価基板
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62830xRZEREVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/12/06 | ||
| 証明書 | TPS628303ARZEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/12/08 |