TPS62824AEVM-126
TPS62824A VOUT 精度 1%、5.5V 入力、1A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62824AEVM-126
概要
TPS62824AEVM-126 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62824A を評価できます。TPS6282xA デバイス ファミリは、使いやすい同期整流 DC/DC コンバータであり、DCS-Control™ トポロジーをベースにしているので、高速過渡応答を実現します。内部リファレンスを使用すると、最小 0.6V の出力電圧のレギュレーションを実現し、-40℃ ~ 125℃ の接合部温度範囲にわたって帰還電圧で 1% の高精度を達成できます。このソリューション全体が必要とするのは、1 個の小型 470nH インダクタ、1 個の 4.7μF 入力コンデンサ、2 個の 10 μF または 1 個の 22μF 出力コンデンサです。このデバイスは、パワー グッド信号と内部ソフト スタート回路を採用しています。フォルト保護のため、ヒカップ短絡保護機能と、サーマル シャットダウンが内蔵されています。このデバイスは、6ピン、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージで供給中です。
特長
- 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- ±1% の出力電圧精度
- 1 A の出力電流
- 100% のデューティ サイクル動作に対応
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62824AEVM-126 — TPS62824A 5.5-V input, 1-A output synchronous step-down converter 1% Vout accuracy evaluation module
TPS62824AEVM-126 — TPS62824A 5.5-V input, 1-A output synchronous step-down converter 1% Vout accuracy evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6282xAEVM-126 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/03/24 | ||
| 証明書 | TPS62824AEVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/17 |