TPS62822EVM-005
DCS-Control™ 評価基板を搭載した TPS62822 2A 降圧コンバータ
TPS62822EVM-005
概要
TPS62822EVM-005 評価基板 (EVM) は、TPS62822 DCS-Control 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。EVMは、2.4V ~ 5.5V への入力電圧を 1% の精度で 1.8V のレギュレーション済み 2A 出力電圧に変換し、最大ソリューションの高さを 1mm に抑えています。TPS62822 は 2.0 x 1.5mm ² の小型 QFN パッケージに封止済みで、SSD (ソリッドステートドライブ)、コンピューティング、ファクトリオートメーションなどの各種機器で使用するポイントオブロード (PoL) コンバータに適した、高効率で小型のソリューションです。
特長
- 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 1.8V の出力電圧 (調整可能)、1% の精度
- 2A の出力電流
- ソリューションの最大の高さは 1mm
- 動作時静止電流:4µA
- 36mm² のトータル ソリューション サイズ
- 互いにピン互換性のある、1A、2A、3A の各デバイス (TPS62821/2/3) が利用可能
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62822EVM-005 — TPS62822 DCS-Control™ 搭載 2A 降圧コンバータの評価モジュール
TPS62822EVM-005 — TPS62822 DCS-Control™ 搭載 2A 降圧コンバータの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6282xEVM-005 Evaluation Module | 2017/11/03 | |||
| 証明書 | TPS62822EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |