TPS62816EVM-140

TPS62816-Q1 2.75V ~ 6V、6A 降圧コンバータの評価基板

TPS62816EVM-140

ご注文はこちら

概要

TPS62816EVM-140 評価基板 (EVM) は、TPS62816-Q1 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 6A の出力電流を供給します。

特長
  • 2.7V ~ 6.0V の入力電圧範囲
  • 0.6V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧
  • 1.8MHz ~ 4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 動作時静止電流:15μA
  • パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
DC/DC converters
TPS62816-Q1 車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、6A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62816EVM-140 — TPS62816-Q1 2.75-V to 6-V, 6-A step-down converter evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62816EVM-140 TPS62816-Q1 2.75-V to 6-V, 6-A step-down converter evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62816EVM-140 Evaluation Module PDF | HTML 2020/09/25
証明書 TPS62816EVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/04/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。