TPS62810EVM-015

降圧コンバータの評価モジュール

TPS62810EVM-015

ご注文はこちら

概要

TPS62810EVM-015 評価モジュール (評価基板) は、TPS6281X-Q1 降圧コンバータ ファミリの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 4A の出力電流を供給します。

特長
  • 2.7V ~ 6.0V の入力電圧範囲
  • 0.6V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧
  • 1.8MHz ~ 4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 動作時静止電流:15μA
  • パワー セーブ モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
DC/DC converters
TPS62810-EP エンハンスド製品、6V、4A、調整可能な周波数、降圧 DC/DC コンバータ TPS62810-Q1 車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ TPS62810M 2mm x 3mm の QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ TPS62811-EP エンハンスド製品、6V、1A、調整可能な周波数、降圧 DC/DC コンバータ TPS62811-Q1 車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、1A 降圧コンバータ TPS62811M 2mm x 3mm QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、1A 降圧コンバータ TPS62812-EP エンハンスド製品、6V、2A、調整可能な周波数、降圧 DC/DC コンバータ TPS62812-Q1 車載、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、2A 降圧コンバータ TPS62812M 2mm x 3mm QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、2A 降圧コンバータ TPS62813-EP エンハンスド製品、6V、3A、調整可能な周波数、降圧 DC/DC コンバータ TPS62813-Q1 車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル フランク パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ TPS62813M 2mm x 3mm QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、3A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62810EVM-015 — 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62810EVM-015 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62810EVM-015 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021/03/17
証明書 TPS62810EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。