TPS62806-7-8EVM083

静止電流 (IQ) 2.3µA、超小型、0.35mm ピッチ、高効率、600mA 降圧コンバータの評価基板

TPS62806-7-8EVM083

ご注文はこちら

概要

TPS62806-7-8EVM083 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62806-7-8 ファミリを評価できます。この製品は、2.3μA の静止電流 (IQ) を達成する 600mA 降圧コンバータであり、1.05mm x 0.7mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この評価基板は、1.8V ~ 5.5V の入力電圧から 0.4V ~ 3.3V の出力電圧を生成するために 3 個の独立した回路を搭載しています。すべての回路の最大高さは 1mm です。TPS62806-7-8 は、ウェアラブル機器やスマートフォンなど、スペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (POL) コンバータに適した、高効率の超小型ソリューションです。

特長
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
  • 出力電流:600mA
  • ソリューションの最大の高さは 1mm 未満
  • 静止電流:2.3μA
  • 複数の出力範囲 (0.4V ~ 3.3V) をサポートする 3 個の独立回路
DC/DC converters
TPS62806 0.7mm x 1.05mm の WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、1.75V ~ 5.5V の入力範囲、超低静止電流 (IQ)、600mA 降圧コンバータ TPS62807 0.7mm x 1.05mm の WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、1.75V ~ 5.5V の入力範囲、超低静止電流 (IQ)、600mA 降圧コンバータ TPS62808 0.7mm x 1.05mm の WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、1.75V ~ 5.5V の入力範囲、超低静止電流 (IQ)、600mA 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62806-7-8EVM083 — 静止電流(IQ)2.3μA、超小型、0.35mm ピッチ、高効率、600mA 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62806-7-8EVM083 静止電流(IQ)2.3μA、超小型、0.35mm ピッチ、高効率、600mA 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC761.ZIP (485 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62806-7-8EVM083 Evaluation Module 2018/12/04
証明書 TPS62806-7-8EVM083 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/02/08

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS62800EVM-892 0.35mm ピッチの超小型、1A 降圧型コンバータ評価モジュール (静止電流 2.3uA、3 回路搭載)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。