TPS62770EVM-734

TPS62770 マルチレール DC/DC コンバータ評価モジュール

TPS62770EVM-734

ご注文はこちら

概要

TPS62770EVM-734 は、TPS62770 マルチレール DC/DCコンバータの動作および機能を、ユーザーが簡単に評価し、テストできるように設計された評価基板です。この評価基板は、2 つの独立した出力段ソリューションを提供し、小型ソリューション用に最適化されるだけでなく、フル機能セットも提供します。出力段は、2.0V ~ 5.5V の入力電圧から 2 つのレールを供給します。降圧レールは、1.0V ~ 3.3V の範囲でデジタル調整できます。昇圧レールの電圧は、最大 15V です。

特長

  • 360nA 静止電流、降圧コンバータ
  • 小型の 16 ピン 1.65 x 1.65mm WCSP パッケージ、0.4mm ピッチ
  • デュアル モード ブースト コンバータ
  • 評価基板は、複数のソリューションを提供します
DC/DC converters
TPS62770 WCSP に封止した 360nA Iq 降圧 / 最大 15V 昇圧の超小型シングルチップ デュアル ソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62770EVM-734 — TPS62770 マルチレール DC/DC コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62770EVM-734 TPS62770 マルチレール DC/DC コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62770EVM-734 Users Guide 2016/03/10
証明書 TPS62770EVM-734 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。