TPS62748EVM-706
TPS62748 超低 Iq 降圧コンバータ評価モジュール、ロード・スイッチ付
TPS62748EVM-706
概要
The TPS62748EVM-706 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62748. The EVM converts a 2.0-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set to either 1.2 V or 1.8 V at up to 300 mA. The TPS62748 has an integrated VOUT switch and comes in a small 1.6 x 0.9 mm² WCSP pacakge. It has an ultra-low quiescent current of 360 nA.
特長
- 360nA Typical Quiescent Current
- Up to 90% Efficiency at 10uA Output Current
- RF Friendly DCS-Control
- Total Sulution Size <11mm²
- Small 1.6 x 0.9 mm², 0.5mm Hight, 8 Ball, 0.4mm Pitch WCSP Package
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62748EVM-706 — TPS62748 超低 Iq 降圧コンバータ評価モジュール、ロード・スイッチ付
TPS62748EVM-706 — TPS62748 超低 Iq 降圧コンバータ評価モジュール、ロード・スイッチ付
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62748EVM-706 Evaluation Module | 2015/11/03 | |||
| 証明書 | TPS62748EVM-706 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |