TPS62743EVM-689

TPS62743 超低 Iq 降圧コンバータ評価モジュール

TPS62743EVM-689

ご注文はこちら

概要

The TPS62743EVM-689 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62743. The EVM converts a 2.0-V to 5.5-V input voltage to a regulated output that is set between 1.2 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62743 comes in a small 1.6 x 0.9 mm² WCSP package. It has an ultra-low quiescent current of 360 nA.

特長
  • 360nA Typical Quiescent Current
  • Up to 90% Efficiency at 10uA Output Current
  • RF Friendly DCS-Control
  • Total Sulution Size  <11mm²
  • Small 1.6 x 0.9 mm², 0.5mm Hight, 8 Ball, 0.4mm Pitch WCSP Package
DC/DC converters
TPS62743 360nA の静止電流 (Iq)、2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA ~ 400mA 降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62743EVM-689 — TPS62743 超低 Iq 降圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62743EVM-689 TPS62743 超低 Iq 降圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62743EVM-689 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016/01/28
証明書 TPS62743EVM-689 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。