TPS62736EVM-205

TPS62736EVM-205

ご注文はこちら

概要

Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board

The TPS62736 is a highly integrated Nanopower buck converter solution that is well suited for meeting the special needs of ultra low power applications such as energy harvesting. The TPS62736 evaluation module (EVM) facilitates evaluation of this buck converter.

特長
  • Input operating range of 2 V – 5.5 V
  • Output voltage and current of 1.8V and 50mA
  • User adjustable output voltage via resistors

Related Term:

DC/DC コンバータ
TPS62736 — 50mA 負荷の駆動能力、高効率、ナノパワー、降圧コンバータ | 降圧
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62736EVM-205 — TPS62736EVM-205 プログラマブル出力ナノパワー降圧コンバータ、50mA ロード付き、評価モジュール・ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62736EVM-205 — TPS62736EVM-205 プログラマブル出力ナノパワー降圧コンバータ、50mA ロード付き、評価モジュール・ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC540.ZIP (243 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) User's Guide for TPS62736 Ultra Low Power Buck Converter for Energy Harvesting (Rev. B) 2014/08/23
証明書 TPS62736EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
製品概要 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014/08/18
製品概要 Industry’s Most Efficient Nano Power Harvesting Solutions (Rev. A) 2013/11/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ